REZERVNI DIO
119F5685
Oznaka vrste: REZERVNI DIO, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1500
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatnidijelovi za ventile
119F5685
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1500 pc |
| Material Description | RD Gage Port I/1500 |
| Materijal tijela | Mjed |
| Naziv proizvoda | Assembly fitting |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | REZERVNI DIO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Refrig. distributor spareparts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | Ass'y fitting |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.013 Kilogram |
| Neto težina | 0.012 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428424844 |