Orifice, ORF
119F5404
Materijal tijela: Mjed, Vrsta redukcije: Klip, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 100
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatnidijelovi za ventile
119F5404
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj sapnice/stapa | 082 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 082 I/100 |
| Materijal tijela | Mjed |
| Naziv proizvoda | Orifice |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Komplet rezervnih dijelova |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Refrig. distributor spareparts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina sapnice | 082 |
| Veličina sapnice [mm] | 2.08 mm |
| Veličina sapnice[in] | 0.082 in |
| Vrsta proizvoda | ORF |
| Vrsta redukcije | Klip |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.007 Kilogram |
| Neto težina | 0.006 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |