Danfoss logo
Komplet za popravke, RD 5500-product-details

Komplet za popravke, RD 5500

119F3003

Materijal tijela: Mjed, Broj otvora / krugova: 06, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 100

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj otvora / krugova06
Broj sapnice/stapa199
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionRD Br5500 0.188/06 I/100
Materijal tijelaMjed
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR22R407CR410A
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
Skupina proizvodaRefrig. distributor spareparts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina sapnice [mm]5.05 mm
Veličina sapnice[in]0.199 in
Vrsta proizvodaRD 5500
Vrsta redukcijeMlaznica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.275 Kilogram
Neto težina0.27 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428418942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm