Komplet za brtvljenje, Set brtvi
119F1424
Komplet za brtvljenje, Vrsta proizvoda: Set brtvi, Oznaka vrste: REZERVNI DIO, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 5000
119F1424
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 5000 pc |
| Material Description | RD Teflon seal I/5000 |
| Materijal tijela | PTFE |
| Naziv proizvoda | Komplet za brtvljenje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | REZERVNI DIO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Refrig. distributor spareparts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | Set brtvi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.152 Gram |
| Neto težina | 0.278 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428427937 |
| Proposition 65 | No significant risk |