Danfoss logo
Rezervni dio, IPS 8, Uvjeti Rezervni dio ventilatora-product-details

Rezervni dio, IPS 8, Uvjeti Rezervni dio ventilatora

084H5075

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: IPS 8, Oznaka vrste: Uvjeti Rezervni dio ventilatora

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiSklop ventilatoraVijcipodloške
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komentari o upotrebi za proizvodOnly for 084H5006
Material DescriptionIPS 8 R290 spare parts fan motor NAM
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteUvjeti Rezervni dio ventilatora
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaAir purger spare parts
Upotrebljava se za proizvodIPS 8
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.784 Kilogram
Neto težina1.784 Kilogram
Volumen70.34 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255156086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm