Rezervni dio, IPS 8
084H5073
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: IPS 8
084H5073
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | VijciPlastic grid |
| Količina po obliku pakiranja | 4 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Only for 084H5006 |
| Material Description | IPS 8 R290 spare parts extration fan NAM |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Extration Fan |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Air purger spare parts |
| Upotrebljava se za proizvod | IPS 8 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 828 Gram |
| Neto težina | 728 Gram |
| Volumen | 3.656 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156048 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |