Spare part, IPS 8, Con. Fan sparepart
084H5072
Product Type: Spare part, Used for product: IPS 8, Type designation: Con. Fan sparepart
084H5072
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Fan assemblyBoltswashers |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Only for R290 |
| Material Description | IPS 8 R290 spare parts fan motor |
| Naziv proizvoda | Repair kit |
| Oblik ambalaže | Single pack |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Con. Fan sparepart |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Air purger spare parts |
| Upotrebljava se za proizvod | IPS 8 |
| Vrsta proizvoda | Spare part |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.784 Kilogram |
| Neto težina | 1.784 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 70.34 Liter |
| EAN/UPC | 5715255010210 |