Rezervni dio, IPS 8, Weld flange kit
084H5061
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: IPS 8, Oznaka vrste: Weld flange kit
084H5061
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | ANSI BW prirubnicaANSI SOC prirubnicaVijciBrtva |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 4 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Samo za 084H5002 |
| Material Description | IPS 8 SparePartWelding flange 60Hz S-P |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Weld flange kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R717 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Air purger spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Upotrebljava se za proizvod | IPS 8 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.075 Kilogram |
| Neto težina | 2.075 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 4.68 Liter |
| EAN/UPC | 5715162131916 |