Danfoss logo
AKS 41 top part without bargraph, AKS 41-product-details

AKS 41 top part without bargraph, AKS 41

084H4150

AKS 41 top part without bargraph, Upotrebljava se za proizvod: AKS 41, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatnidijelovi za ventile

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiBez stupčastog grafikona
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionAKS 41 top part without bargraph
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteGornji dio
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSpare parts, discont. products
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodAKS 41
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.434 Kilogram
Neto težina0.433 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.694 Liter
EAN/UPC5702428195577