Miješalica za tekući plin, LG 22 - 35
069G4004
Upotrebljava se za proizvod: CPCE 22
069G4004
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Kapljevina na ulazu [in] | 1 3/8 in |
| Kapljevina na ulazu [mm] | 34.93 mm |
| Količina po obliku pakiranja | 9 pc |
| Material Description | LG 22-35 V?SKE- |
| Naziv proizvoda | Miješalica za tekući plin |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | EAC |
| Opis proizvoda | Miješalica za tekući plin |
| Pokazivač smjera protoka | Ugravirana strelica za 1 smjer |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Skupina proizvoda | KV ventili - dodatna oprema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | CPCE 22 |
| Veličina izlaza [in] | 1 3/8 in |
| Veličina izlaza [mm] | 34.93 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | LG 22 - 35 |
| Vrući plin na ulazu [in] | 7/8 in |
| Vrući plin na ulazu [mm] | 22.23 mm |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.416 Kilogram |
| Neto težina | 0.39 Kilogram |
| Volumen | 0.553 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422003724 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |