Miješalica za tekući plin, LG 12 - 22
069G4002
Upotrebljava se za proizvod: CPCE 12
069G4002
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Kapljevina na ulazu [in] | 7/8 in |
| Kapljevina na ulazu [mm] | 22.23 mm |
| Količina po obliku pakiranja | 80 pc |
| Material Description | LG 12-22 V?SKE- |
| Naziv proizvoda | Miješalica za tekući plin |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | EAC |
| Opis proizvoda | Miješalica za tekući plin |
| Pokazivač smjera protoka | Ugravirana strelica za 1 smjer |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Skupina proizvoda | KV ventili - dodatna oprema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | CPCE 12 |
| Veličina izlaza [in] | 7/8 in |
| Veličina izlaza [mm] | 22.23 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | LG 12 - 22 |
| Vrući plin na ulazu [in] | 1/2 in |
| Vrući plin na ulazu [mm] | 12.70 mm |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.158 Kilogram |
| Neto težina | 0.145 Kilogram |
| Volumen | 0.186 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |