Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections_069G4001

Miješalica za tekući plin, LG 12 - 16

069G4001

Upotrebljava se za proizvod: CPCE 12

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Kapljevina na ulazu [in]5/8 in
Kapljevina na ulazu [mm]15.88 mm
Količina po obliku pakiranja80 pc
Material DescriptionLG 12-16 V?SKE-
Naziv proizvodaMiješalica za tekući plin
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEAC
Opis proizvodaMiješalica za tekući plin
Pokazivač smjera protokaUgravirana strelica za 1 smjer
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Skupina proizvodaKV ventili - dodatna oprema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodCPCE 12
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina izlaza [mm]15.88 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaLG 12 - 16
Vrući plin na ulazu [in]1/2 in
Vrući plin na ulazu [mm]12.70 mm

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.114 Kilogram
Neto težina0.099 Kilogram
Volumen0.186 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422030010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm