Danfoss logo
bulb strap

Podesiva traka termometra, Maks. promjer cijevi od 50 mm

068U3528

Oznaka vrste: Podesiva traka termometra, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 50 mm, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 50 mm, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 45

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja45 pc
Komentari o upotrebi za proizvodMaks. promjer cijevi od 50 mm
Material DescriptionAccessory bag with long Bulb strap M/45
Naziv proizvodaAdjustable bulb strap
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrstePodesiva traka termometra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTXV accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Upotrebljava se za proizvodT 2TCTE 2TU
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.027 Kilogram
Neto težina0.024 Kilogram
Volumen0.046 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162489307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm