Danfoss logo
bulb strap

Podesiva traka termometra, Maks. promjer cijevi od 50 mm

068U3527

Oznaka vrste: Podesiva traka termometra, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 50 mm, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 50 mm, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 45

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja45 pc
Komentari o upotrebi za proizvodMaks. promjer cijevi od 50 mm
Material DescriptionAccessory 0.4mm bulb strap I/45
Naziv proizvodaAdjustable bulb strap
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrstePodesiva traka termometra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTXV accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodT 2TE 2TR 6TU
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.026 Kilogram
Neto težina0.024 Kilogram
Volumen0.066 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162489291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm