Danfoss logo
bulb strap

Podesiva traka termometra, Maks. promjer cijevi od 35 mm

068U3526

Oznaka vrste: Podesiva traka termometra, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 35 mm, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 35 mm, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 250

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja250 pc
Komentari o upotrebi za proizvodMaks. promjer cijevi od 35 mm
Material DescriptionAccessory with long Bulb strap I/250
Naziv proizvodaAdjustable bulb strap
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrstePodesiva traka termometra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTXV accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Upotrebljava se za proizvodPHT85-300TE 12TE 5TE 55TEATEAT
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.025 Kilogram
Neto težina0.024 Kilogram
Volumen0.04 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162489253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm