Danfoss logo
Accessory, Bulb strap

Podesiva traka termometra, Maks. promjer cijevi od 28 mm

068U3525

Oznaka vrste: Podesiva traka termometra, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 28 mm, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 28 mm, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 45

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja45 pc
Komentari o upotrebi za proizvodMaks. promjer cijevi od 28 mm
Material DescriptionAccessory 0.4 mm Bulb strap I/45
Naziv proizvodaAdjustable bulb strap
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrstePodesiva traka termometra
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTXV accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodT 2TE 2TR 6TU
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.019 Kilogram
Neto težina0.018 Kilogram
Volumen0.048 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162489246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm