Podesiva traka termometra, Maks. promjer cijevi od 28 mm
068U3520
Oznaka vrste: Podesiva traka termometra, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 28 mm, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 28 mm, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 25
068U3520
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 25 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Maks. promjer cijevi od 28 mm |
| Material Description | Accessory bag with short Bulb strap M/25 |
| Naziv proizvoda | Adjustable bulb strap |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Podesiva traka termometra |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | TXV accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | T 2TE 2TR 6TU |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.02 Kilogram |
| Neto težina | 0.018 Kilogram |
| Volumen | 0.023 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489208 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |