Remen termometra, Maks. promjer cijevi od 22 mm / 7/8 in
068U3519
Oznaka vrste: Remen termometra, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 22 mm / 7/8 in, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 22 mm / 7/8 in, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 48
068U3519
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina po obliku pakiranja | 48 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Maks. promjer cijevi od 22 mm / 7/8 in |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
| Naziv proizvoda | Adjustable bulb strap |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Remen termometra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | TXV accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Upotrebljava se za proizvod | TD1TUBTUBE |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.019 Kilogram |
| Neto težina | 0.018 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489161 |