Traka termometra u fiksnoj veličini
068U3511
Oznaka vrste: Traka termometra u fiksnoj veličini, Upotrebljava se za proizvod: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 45
068U3511
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 45 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | 5/8 in |
| Material Description | OEM bulb strap 5/8 in I/45 |
| Naziv proizvoda | Fixed size bulb strap |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | EAC |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Traka termometra u fiksnoj veličini |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | TXV accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| U skladu s direktivom RoHS | Yes - RoHS ok |
| Upotrebljava se za proizvod | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 17.6 Gram |
| Neto težina | 17.6 Gram |
| Volumen | 0.048 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |