Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Podesiva traka termometra, Maks. promjer cijevi od 50 mm

068U3508

Oznaka vrste: Podesiva traka termometra, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 50 mm, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 50 mm, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 45
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatnidijelovi za ventile

Preporučena zamjena: 068U3528

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja45 pc
Komentari o upotrebi za proizvodMaks. promjer cijevi od 50 mm
Material DescriptionDodatak kesa sa dugim držačem ampule
Naziv proizvodaAdjustable bulb strap
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrstePodesiva traka termometra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTXV accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodT 2TCTE 2TU
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.031 Kilogram
Neto težina0.028 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.046 Liter
EAN/UPC5702428147910