Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Podesiva traka termometra, Maks. promjer cijevi od 50 mm

068U3506

Oznaka vrste: Podesiva traka termometra, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 50 mm, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 50 mm, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 45
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatnidijelovi za ventile

Preporučena zamjena: 068U3527

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja45 pc
Komentari o upotrebi za proizvodMaks. promjer cijevi od 50 mm
Material DescriptionAccessory 0.4mm bulb strap I/45
Naziv proizvodaAdjustable bulb strap
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrstePodesiva traka termometra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTXV accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodT 2TE 2TR 6TU
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.029 Kilogram
Neto težina0.029 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.066 Liter
EAN/UPC5702428146821