Rezervni dio, TUA; TUAE, Filtar
068U0016
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: TUA; TUAE, Oznaka vrste: Filtar, Filter
068U0016
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Samo Orifice 5 – 9 |
| Material Description | Packing TUA (blue) filter |
| Naziv proizvoda | Filter |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Filtar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | TXV spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | TUATUAE |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.5 Gram |
| Neto težina | 0.193 Gram |
| Volumen | 0.003 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428518406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |