Rezervni dio, TCAE; TUA; TUAE, Brtva
068U0015
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: TCAE; TUA; TUAE, Oznaka vrste: Brtva, Brtva
068U0015
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Material Description | Packing TUA gasket |
| Naziv proizvoda | Brtva |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Brtva |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | TXV spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | TCAETUATUAE |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2 Gram |
| Neto težina | 0.8 Gram |
| Volumen | 0.001 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |