Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Remen termometra, Maks. promjer cijevi od 22 mm / 7/8 in

068N2532

Oznaka vrste: Remen termometra, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 22 mm / 7/8 in, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 22 mm / 7/8 in, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 48
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatnidijelovi za ventile

Preporučena zamjena: 068U3519

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja48 pc
Komentari o upotrebi za proizvodMaks. promjer cijevi od 22 mm / 7/8 in
Material DescriptionBulb Strap Ass'y I/48
Naziv proizvodaAdjustable bulb strap
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteRemen termometra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTXV accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodTD1TUBTUBE
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.022 Kilogram
Neto težina0.014 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.024 Liter
EAN/UPC5702422051626