Spojnice termometra, Maks. promjer cijevi od 8 mm / 5/16 in
068N2529
Oznaka vrste: Spojnice termometra, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 8 mm / 5/16 in, Komentari o upotrebi za proizvod: Maks. promjer cijevi od 8 mm / 5/16 in, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 96
068N2529
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Cijev: 8 mm / 5/16 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 96 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Maks. promjer cijevi od 8 mm / 5/16 in |
| Material Description | CLIPS / TK |
| Naziv proizvoda | Adjustable bulb strap |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Spojnice termometra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | TXV accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | TD1 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.003 Kilogram |
| Neto težina | 0.003 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.008 Liter |
| EAN/UPC | 5702422018865 |