Element za ekspanzijski ventil, 90 °C - 130 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3261
Oblik ambalaže: Više pakiranja
068G3261
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 196.8 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 5000 mm |
| Izjednačavanje tlaka | Izjednačeno iznutra |
| Količina po obliku pakiranja | 9 pc |
| Material Description | ELEM TEAT 20/85 |
| Materijal tijela | Nehrđajući čelik |
| Naziv proizvoda | Element za ekspanzijski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 130 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature [°C] [Min.] | 90 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 266 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | 194 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT Accessories |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | TEAT 20TEAT 85 |
| Vrsta proizvoda | ELM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.648 Kilogram |
| Neto težina | 0.616 Kilogram |
| Volumen | 2.138 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422025412 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |