Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element za ekspanzijski ventil, 55 °C - 95 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3260

Oblik ambalaže: Više pakiranja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina kapilarne cijevi [in]196.8 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]5000 mm
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno iznutra
Količina po obliku pakiranja9 pc
Material DescriptionELEM TEAT 20/85
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Naziv proizvodaElement za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon temperature [°C] [Max.]95 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°C] [Min.]55 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]203 °F
Raspon temperature [°F] [min.]131 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP dossier product nameTEA TEAT Accessories
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodTEAT 20TEAT 85
Vrsta proizvodaELM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.628 Kilogram
Neto težina0.529 Kilogram
Volumen2.212 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422047513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm