Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element za ekspanzijski ventil, -50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20

068G3250

Oblik ambalaže: Više pakiranja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina kapilarne cijevi [in]196.8 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]5000 mm
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Količina po obliku pakiranja9 pc
Material DescriptionELEM TEA 20/85
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Naziv proizvodaElement za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon temperature [°F] [maks.]32 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP dossier product nameTEA TEAT Accessories
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodTEA 20TEA 85
Vrsta proizvodaELM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.569 Kilogram
Neto težina0.46 Kilogram
Volumen2.231 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422033714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm