Danfoss logo
Spare part - Packing

Rezervni dio, AKV 10-7, Sapnica 10 – 7/8

068F5285

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: AKV 10-7, Oznaka vrste: Sapnica 10 – 7/8, Komplet za popravke

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material Descriptiondizna set AKV-10-7,8 MULTI 10/180
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteSapnica 10 – 7/8
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElectric valve spare parts
SmjerNema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodAKV 10-7AKV 10-8
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.018 Kilogram
Neto težina0.008 Kilogram
Volumen0.07 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428452373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm