Rezervni dio, AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Sapnica 10 – 0/1/2/3
068F5283
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Oznaka vrste: Sapnica 10 – 0/1/2/3, Komplet za popravke
068F5283
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | dizna set AKV(H)10-0,1,2,3 MULTI 10/180 |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Sapnica 10 – 0/1/2/3 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electric valve spare parts |
| Smjer | Nema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.026 Kilogram |
| Neto težina | 0.017 Kilogram |
| Volumen | 0.07 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428452359 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |