Rezervni dio, AKV(A) 20, Komplet za sapnicu 20-0.6, -1, -2, -3
068F5270
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: AKV(A) 20, Oznaka vrste: Komplet za sapnicu 20-0.6, -1, -2, -3, Komplet za popravke
068F5270
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| InspectionText | Прокладки(резина), прокладки(алюминий), штифт(сталь), клапанные узелы<br>(латунь) |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Orifice Kit AKV & AKVA 20-0.6-1-2-3 |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Komplet za sapnicu 20-0.6, -1, -2, -3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electric valve spare parts |
| Smjer | Nema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | AKV(A) 20 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.15 Kilogram |
| Neto težina | 0.148 Kilogram |
| Volumen | 0.185 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |