Rezervni dio, AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7 (Komplet 4), Komplet filtra AKV 10P0 - P7
068F5154
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7 (Komplet 4), Oznaka vrste: Komplet filtra AKV 10P0 - P7, Komplet za popravke
068F5154
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Kit4 Filter kit AKV-10P0 to P7 Mult20/80 |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Komplet filtra AKV 10P0 - P7 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electric valve spare parts |
| Smjer | Nema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Upotrebljava se za proizvod | AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7 (Komplet 4) |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.032 Kilogram |
| Neto težina | 0.014 Kilogram |
| Volumen | 0.134 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428572392 |
| Proposition 65 | No significant risk |