Rezervni dio, AKVA 10-5, Sapnica 10 – 5
068F0530
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: AKVA 10-5, Oznaka vrste: Sapnica 10 – 5, Komplet za popravke
068F0530
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 42.0 bar |
| Material Description | Orifice Kit 10-5, AKVA 10, multi 140 |
| MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi] | 18 bar |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Sapnica 10 – 5 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 60 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -50 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electric valve spare parts |
| Smjer | Nema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | AKVA 10-5 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.032 Kilogram |
| Neto težina | 0.021 Kilogram |
| Volumen | 0.076 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099178 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |