Danfoss logo
AKV orifice

Rezervni dio, AKVA 10-4, Sapnica 10 – 4

068F0529

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: AKVA 10-4, Oznaka vrste: Sapnica 10 – 4, Komplet za popravke

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja10 pc
Maks. radni tlak [bar]42.0 bar
Material DescriptionOrifice Kit 10-4, AKVA 10, multi 140
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi]18 bar
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteSapnica 10 – 4
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medija [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-50 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElectric valve spare parts
SmjerNema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodAKVA 10-4
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.032 Kilogram
Neto težina0.021 Kilogram
Volumen0.076 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422099000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm