Danfoss logo
Adapter, T2 / TE2 068-4001

Adapter, TSA

068-4000

Oznaka vrste: Adapter, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 116

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoNe
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja116 pc
Material DescriptionT2/TE2 Adapter
Materijal spojaMjedBakar
Naziv programa dijelovaT2/TE2
Naziv proizvodaAdapter
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteAdapter
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Skupina proizvodaTXV accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodT2 / TE2
Veličina priključka [mm]10 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaTSA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.042 Kilogram
Neto težina0.032 Kilogram
Volumen43.776 Cubic centimeter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428512305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm