Adapter, TSA
068-2083
Oznaka vrste: Adapter, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 45
068-2083
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcionalno | Ne |
| Isti proizvod | 068-2063 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 45 pc |
| Material Description | T2/TE2 Adapter I/45X4 |
| Materijal spoja | MjedBakar |
| Naziv programa dijelova | T2/TE2 |
| Naziv proizvoda | Adapter |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | EAC |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Adapter |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Skupina proizvoda | TXV accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | T2 / TE2 |
| Veličina priključka [mm] | 6 mm |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | TSA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.053 Kilogram |
| Neto težina | 0.05 Kilogram |
| Volumen | 0.028 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096450 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |