Rezervni dio, T 2; TE 2, Filtar
068-0015
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: T 2; TE 2, Oznaka vrste: Filtar, Filter
068-0015
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Za adapter za lemni priključak |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 45 pc |
| Material Description | Filter I/20 (Spare part) |
| Naziv proizvoda | Filter |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Filtar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Skupina proizvoda | TXV spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | T 2TE 2 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.778 Gram |
| Neto težina | 1.62 Gram |
| Volumen | 0.002 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100256 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |