Dodatni pribor, Stezaljka termometra, Dodatna oprema
067N0557
Vrsta proizvoda: Dodatna oprema, Oznaka vrste: Remen termometra, 225 mm, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 40
067N0557
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Maks. promjer cijevi od 54 mm / 2 1/8 in |
| Material Description | Accessory bag bulb strap L225mm I/40 |
| Naziv proizvoda | Stezaljka termometra |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Remen termometra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Dodatni pribor |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | TETGE |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.029 Kilogram |
| Neto težina | 0.027 Kilogram |
| Volumen | 0.074 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428404587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |