Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Element za ekspanzijski ventil, PHT, Element

067B3303

Upotrebljava se za proizvod: PHTX, Oznaka vrste: Element

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina kapilarne cijevi [in]118.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]3000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]400 psig
Material DescriptionPHTX Element
Materijal tijelaMjed
Naziv proizvodaElement za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEAC
Oznaka vrsteElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR22/R407C
Raspon temperature [°F] [maks.]50 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.0c9d94cf-8a6c-427f-aa07-f41f4af34854
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodPHTX
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Vrsta priključka ekvalizatoraHolender
Vrsta proizvodaPHT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.584 Kilogram
Neto težina0.46 Kilogram
Volumen1.618 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428034562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm