Elektromagnetski ventil, BPV
061N1009
Oznaka vrste: BPV-1204AD
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatnidijelovi za ventile
061N1009
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | BPV Solenoid Valve 1204AD*A9R |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | BPV-1204AD |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Svitak | Ne |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | BPV |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.55 Kilogram |
| Neto težina | 0.537 Kilogram |
| Volumen | 2.239 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |