Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Kapilarna cijev

060-017166

Oznaka vrste: Kapilarna cijev, Upotrebljava se za proizvod: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [in]39.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionCapillary Tube
Materijal kapilarne cijeviBakar
Napomene o priključkuKraj cijevi, 50 mm
Naziv proizvodaKapilarna cijev
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteKapilarna cijev
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Skupina proizvodaDodatni pribor
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaFemale
Upotrebljava se za proizvodKPMPRTWVFXWVOWVS
Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]1/4 in
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.101 Kilogram
Neto težina0.096 Kilogram
Volumen0.218 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm