CBA S-20
047B3204
Opis proizvoda: POMOĆNI KONTAKT, Oznaka vrste: CBA S-20, Funkcija: 2 make, Upotrebljava se za proizvod: CBT S-; CTI 45MB; CTI 25M-MB, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 36
047B3204
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | 2 make |
| Količina po obliku pakiranja | 36 pc |
| Material Description | CBA S-20 Aux contact 2NO,CTI 16-45M/.. |
| Naziv proizvoda | Auxiliary contact block |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACUKCAUL Recognized |
| Opis proizvoda | POMOĆNI KONTAKT |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | CBA S-20 |
| Pomoćni kontakti | 2 NO (33-34, 43-44) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Contactor/motorstarter access |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ugradnja | BOČNO, MAKS. 1 PR MREŽ. SKLOPKA |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | CBT S-CTI 25M-MBCTI 45MB |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.048 Kilogram |
| Neto težina | 0.046 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.125 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145461 |