Danfoss logo
CBA-, Auxiliary contact (047B3198-3202)

CBA-20

047B3201

Opis proizvoda: POMOĆNI KONTAKT, Oznaka vrste: CBA-20, Funkcija: 2 make, Upotrebljava se za proizvod: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 100
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatnidijelovi za ventile

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija2 make
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionCBA-20 Aux contact 2NO,CTI 16-45M/
Naziv proizvodaAuxiliary contact block
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACUKCAUL Recognized
Opis proizvodaPOMOĆNI KONTAKT
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteCBA-20
Pomoćni kontakti2 NO (13-14, 23-24)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaContactor/motorstarter access
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UgradnjaPREDNJA, MAKS. 1 PR MREŽ. SKLOPKA
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodCTI 25M-MBCTI 45MB
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.018 Kilogram
Neto težina0.016 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.089 Liter
EAN/UPC5702423145430