Danfoss logo
Enclosure BCI 2 Motorstarter 6-30A Start-stop/reset

BCI 2

047B010266

Oznaka vrste: BCI 2, Upotrebljava se za proizvod: MOTOR STARTER 6-30A, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 18
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatnidijelovi za ventile
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
IP raspon kućištaIP55
Količina po obliku pakiranja18 pc
Material DescriptionBCI 2 Enclosure Box
Naziv proizvodaEnclosure
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeLLC CDC TYSK
Opis proizvodaKućište
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteBCI 2
Pritisne tipkeStart-stop/reset
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaContactor/motorstarter access
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodMOTOR STARTER 6-30A
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.398 Kilogram
Neto težina0.378 Kilogram
Volumen2.172 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423045211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm