Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

Elektronički tajmer

042N0185

Elektronički tajmer, Upotrebljava se za proizvod: Zavojnice za ventile, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brojilo s odgodom [s] [maks.]15 s
Brojilo s odgodom [s] [min.]1 s
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaPulsni start
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja32 pc
Material DescriptionDodatak ET20M elektronski vremenski rele
Naziv proizvodaElektronički tajmer
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik električnog priključkaObrazac A
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteET 20 M
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatna oprema - magnetski svici
Standardni električni priključakEN 175301-803
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodZavojnice za ventile
Vremenski raspon1 - 45 min
Vrsta proizvodaAccessory

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.07 Kilogram
Neto težina0.055 Kilogram
Volumen0.315 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428314213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm