Rezervni dio, AKV(A) 20, Komplet klipova 20 – 3
042H2042
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: AKV(A) 20, Oznaka vrste: Komplet klipova 20 – 3, Komplet za popravke
042H2042
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 18 pc |
| Material Description | Piston Kit AKV & AKVA 20-3, multi 18 |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Komplet klipova 20 – 3 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electric valve spare parts |
| Smjer | Nema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | AKV(A) 20 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.224 Kilogram |
| Neto težina | 0.18 Kilogram |
| Volumen | 0.541 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422102977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |