Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Rezervni dio, EVR 32, Komplet za servis klipa

042H0172

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EVR 32, Oznaka vrste: Komplet za servis klipa, Komplet za popravke

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja18 pc
Maks. radni tlak [bar]32.0 bar
Maks. radni tlak [psig]460 psig
Material DescriptionREPARATIONSSĆT
MaxOPD [bar] 10 W AC21 bar
MaxOPD [bar] 20 W DC14 bar
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteKomplet za servis klipa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
SmjerNema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEVR 32
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.222 Kilogram
Neto težina0.17 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.553 Liter
EAN/UPC5702422173830