Rezervni dio, EVR 25; EVR 32, Komplet za servis pilota
042H0165
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EVR 25; EVR 32, Oznaka vrste: Komplet za servis pilota, Komplet za popravke
042H0165
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 32.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 460 psig |
| Material Description | REPARATIONSSĆT |
| MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
| MaxOPD [bar] 20 W DC | 14 bar |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Komplet za servis pilota |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Smjer | Nema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EVR 25EVR 32 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.116 Kilogram |
| Neto težina | 0.108 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.134 Liter |
| EAN/UPC | 5702422107972 |