Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

OUB 4

040B0266

Upotrebljava se za proizvod: OUB 4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]5/8 in
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionNipler
Naziv proizvodaNipple
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteSpojnica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
SCIP dossier product nameAccessory for OUB
Skupina proizvodaOil management accessories
SmjerRavno
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodOUB 4
Veličina priključka [mm]16 mm
Vrsta proizvodaAccessory
Vrsta spojaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.25 Kilogram
Neto težina0.237 Kilogram
Volumen0.152 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422015512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm