OUB 1
040B0140
Upotrebljava se za proizvod: OUB 1
040B0140
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 3/8 in |
| Količina po obliku pakiranja | 18 pc |
| Material Description | Nipler |
| Naziv proizvoda | Nipple |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Spojnica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dossier product name | Accessory for OUB |
| Skupina proizvoda | Oil management accessories |
| Smjer | Ravno |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | OUB 1 |
| Vrsta proizvoda | Accessory |
| Vrsta spoja | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.05 Kilogram |
| Neto težina | 0.045 Kilogram |
| Volumen | 0.045 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422041863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |